Danfoss logo
Thermostat, KP85_060L125666

Termostat, KP85

060L125666

Temperaturområde [°C]: 130 - 250, Reset: Manuel max., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 1000, Kapsling (IP): IP30

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalStigende
Antal pr. pakkeformat32 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K]15.0 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C]15.0 °C
Diff. @ Min. indstillingsområde [K]12.0 K
Diff. @ Min. indstillingsområde[°C]12.0 °C
Diff. typeFast (maks. værdi)
Differens (FS) [K]12.0 K
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std.EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstilling (FS) [°C]170.0 °C
Følerstørrelse (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
FølertypeFjernføler
FyldningstypeAdsorption
GodkendelseC UL US UL873CEEACRINAUA
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde39 3/8 in
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C]300 °C
Maks. følertemperatur [°F]572.0 °F
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Nema rating (~)1
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnTermostat
ProduktoplysningerTermostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP85
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetManuel max.
SCIP-dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]130 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]482 °F
Temperaturområde [°F] [min.]266 °F
UL godkendelse filnavnE31024
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.394 Kilogram
Nettovægt0.341 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm