Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

Pressostat, KPI36

060-315866

Reg. område: 2 - 12, Differens [bar]: 0.5 - 1.6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP55, Maks. driftstryk [bar]: 18

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat30 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]1.60 bar
Differens [bar] [Min.]0.50 bar
Differens [psi] [Maks.]23.00 psi
Differens [psi] [Min.]7.00 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. komment.Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseRoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP55
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Maks. Arbejdstryk [psig]261 psig
Maks. driftstryk [bar]18.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe18.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]261.0 psig
Material DescriptionKPI36 Pressure Switch I/30
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPI36
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]12.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]2.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]174.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]29.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
UL godkendelse filnavnE31024
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.466 Kilogram
Nettovægt0.42 Kilogram
Volume0.892 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428376310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm