Danfoss logo
KP / KPI-product-category

KP / KPI

KP- og KPI-pressostaterne og termostaterne anvendes til styrings-, overvågnings- og alarmsystemer i en bred vifte af industriapplikationer.

KP-pressostater bruges primært til gasformige væsker, hvorimod KPI-pressostater er mere til flydende og gasformige væsker. Produkterne fås i IP30-kapsling samt IP55-kapsling.

KP-trykserien omfatter specialdesignede pressostater og begrænsere til dampkedler og andre varmeapplikationer.
​​​​​​​
​​​​​​​Til styring og beskyttelse af vandpumpen (tørløb) er dobbelttryksafbryderen KP44 egnet og sikrer forbedret levetid for vandpumpen.

Features and benefits

  • Bredt indstillingsområde
  • Stød- og slagfast
  • Elektriske snap-action-kontakter minimerer vibrationer, hop og slid og sikrer langvarig elektrisk og mekanisk pålidelighed
  • Små dimensioner - pladsbesparende og nem at installere i paneler
  • Elektrisk tilslutning fra forsiden af enheden gør rackmontering nemmere og sparer også plads
  • Velegnet til vekselstrøm og jævnstrøm
  • Enkelttryksafbrydere og termostater er udstyret med et enkeltpolet skiftekontaktsystem (SPDT)
  • Til demineraliseret vand findes der specielle KP-modeller med væskeberørte dele af rustfrit stål (AISI 316L). Kan bruges til både væsker og gasser (KPI).
  • Manuel udløsningsfunktion muliggør verifikation af elektriske forbindelser uden værktøj eller trykændringer i applikationen
  • Versioner med automatisk og manuel nulstilling er tilgængelige