Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Pressostat, KP36

060-219466

Differens [bar]: 0.7, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AlarmsignalStigende
Antal pr. pakkeformat36 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]0.70 bar
Differens [psi]10.20 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstilling [MPa]0.330 MPa
Fabriksindstilling [psig]47.9 psig
GodkendelseRoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig]245 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe22.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]319.0 psig
Egenskab
Værdi
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Nema rating (~)1
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP36
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 228-1
Tryktilslutn. str.1/2
Tryktilslutn. typeG
UL godkendelse filnavnE31024MH27572
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.369 Kilogram
Nettovægt0.331 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428582131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm