Pressostat, KP34
060-219166
Differens [bar]: 0.16, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 4
060-219166
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alarmsignal | Falder |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] | 0.16 bar |
| Differens [psi] | 2.30 psi |
| Driftsklar | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
| Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fabriksindstilling [MPa] | 0.010 MPa |
| Fabriksindstilling [psig] | 1.5 psig |
| Godkendelse | RoHS KinaCCCCEEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 58 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 4.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 6.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 87.0 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Nema rating (~) | 1 |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KP34 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPI |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/2 |
| Tryktilslutn. type | G |
| UL godkendelse filnavn | E31024MH27572 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.522 Kilogram |
| Nettovægt | 0.481 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |