Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Danfoss Icon2™ 24 V kablet rumtermostat har et minimalistisk design, der får den til at falme og falde i ét med omgivelserne, når displayet ikke er aktivt. Termostaterne bruger powerline-kommunikation, hvilket gør installationen meget nem. Icon2™ 24 V kablet rumtermostat er kompatibel med både Icon™ 24 V mastercontroller og Icon2™ hovedcontroller. Vær opmærksom på, at FW-opdateringsfunktionen kun er tilgængelig i kombination med Icon2™ hovedcontroller.

Features and benefits

  • Touch display brugerflade
  • Gulvføler (som tilbehør)
  • UV-bestandig, plasten bliver ikke gul med tiden
  • Indstilling af temperaturbegrænsning(4 °C til 35 °C)
  • Fravælg evt. central køling til det specifikke rum
  • Mulighed for at regulere to forskellige varmeenhedermed én termostat (fx radiatorer til rumopvarmningog gulvvarme i samme rum)