Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ trådløs rumtermostat giver dig friheden til at placere din termostat uden begrænsninger fra ledninger i væggen. Fade-away-funktionen, kombineret med det minimalistiske design på kun 16 mm dybde, giver den elegance og får den til at falde i ét med omgivelserne. Icon2™ RT er Zigbee 3.0-certificeret og kan integreres med kompatible smart home-løsninger.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V kablet rumtermostat har et minimalistisk design, der får den til at falme og falde i ét med omgivelserne, når displayet ikke er aktivt. Termostaterne bruger powerline-kommunikation, hvilket gør installationen meget nem. Icon2™ 24 V kablet rumtermostat er kompatibel med både Icon™ 24 V mastercontroller og Icon2™ hovedcontroller. Vær opmærksom på, at FW-opdateringsfunktionen kun er tilgængelig i kombination med Icon2™ hovedcontroller.