Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Danfoss Icon2™ trådløs rumtermostat giver dig friheden til at placere din termostat uden begrænsninger fra ledninger i væggen. Fade-away-funktionen, kombineret med det minimalistiske design på kun 16 mm dybde, giver den elegance og får den til at falde i ét med omgivelserne. Icon2™ RT er Zigbee 3.0-certificeret og kan integreres med kompatible smart home-løsninger.

Features and benefits

  • Touch-brugergrænseflade
  • Infrarød gulvsensor (kun på IR-version)
  • UV-bestandig plastik for at reducere gulning
  • Temperaturbegrænsning (mellem 4 °C og 35 °C)
  • Mulighed for at fravælge køling for et specifikt rum
  • Dobbelt varmeafgiver (f.eks. radiator og gulvvarme i samme rum)
  • rH-måling