Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 25, 3.4 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Indvendigt gevind

003N8032

AVTB 20 Termostatventil 0-30#C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseAVTB 20 Termostatventil 0-30#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-karakteristikLineær
FlowreguleringNej
FølerforbindelseM22x1/R3/4 udv. gevind akt. DIN 2999
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
GodkendelsesstandardETA VA 1.54/18952
ImpulsledningmaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterierNo
Kapillarørslængde [m]2.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kegle-/sædepakningsmaterialeNBR/messing W. nr. 2.0402
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionAVTB 3/4" NPT 20-60 GRC
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.]55 °C
Medium pH [Maks.]10
Egenskab
Værdi
Medium pH [Min.]7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
PakkeformatMultipak
PN alternativ VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktionstid, åbn [sek]3 "
Reaktionstid, luk [sek]15 "
ReturbegrænserfunktionNej
Temperaturføler, diameter [mm]18.0 mm
Temperaturføler, længde [mm]210 mm
TemperaturfølermaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]0 °C
TemperaturreguleringJa
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseNPT 1
TilslutningstyperIndvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeMessing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402
VentilkeglematerialeNBR-gummi
Ventilsædets materialeCr Ni stål W. nr. 1.4301
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.87 Kilogram
Nettovægt1.777 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255156246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm