AVTB
AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv. Regulatoren lukker ved stigende temperatur.
Regulatoren har en reguleringsventil, termostatisk aktuator og håndtag til temperaturindstilling. Termostatisk aktuator består af en bælg, impulsledning og føler.
Features and benefits
- Regulerer automatisk vandtemperaturen i tanke og varmevekslere.
- Bredt indstillingsområde til fleksible temperaturstyringsapplikationer.
- Velegnet til vand- og glykolsyresystemer op til 130 °C.