Kombinerede termostatiske regulatorer
Product types shown: 3

AVTB
AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv. Regulatoren lukker ved stigende temperatur.
Regulatoren har en reguleringsventil, termostatisk aktuator og håndtag til temperaturindstilling. Termostatisk aktuator består af en bælg, impulsledning og føler.
AVTQ
AVTQ er en selvvirkende, flowkompenseret temperaturregulator, der primært er beregnet til fjernvarmesystemer med pladevarmevekslere til produktion af varmt vand. Den lukker ved stigende følertemperatur.
Den har en fast tomgangstemperaturindstilling på ca. 40 °C (DN15) og 35 °C (DN20), der under tapning udkobles af en styreventil, som benytterflowkompenseringsprincippet. Tappetemperaturen kan indstilles trinløst.
AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks. varmt fjernvarmevand). AVTQ kan anvendes sammen med de fleste pladevarmevekslere. Der bør dog rettes henvendelse til varmevekslerproducenten for at sikre, at den valgte varmeveksler er godkendt til brug med AVTQ.- Trykstyret åbning/lukning ved start/stop af tapning.
- Trinløs instilling af tappetemperaturen.
- Trykstyret åbning/lukning ved start/stop af tapning.

FJV
FJV er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere:
- returvandstemperatur fra varmtvandsbeholdere i direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg
- returvandstemperatur i fjernvarmeanlæg med blandesløjfe.
Regulatoren har en reguleringsventil, termostatisk føler og håndtag til temperaturindstilling. Den termostatiske føler består kun af en bælg.
- returvandstemperatur fra varmtvandsbeholdere i direkte tilsluttede fjernvarmeanlæg