AVTQ
AVTQ er en selvvirkende, flowkompenseret temperaturregulator, der primært er beregnet til fjernvarmesystemer med pladevarmevekslere til produktion af varmt vand. Den lukker ved stigende følertemperatur.
Den har en fast tomgangstemperaturindstilling på ca. 40 °C (DN15) og 35 °C (DN20), der under tapning udkobles af en styreventil, som benytterflowkompenseringsprincippet. Tappetemperaturen kan indstilles trinløst.
AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks. varmt fjernvarmevand). AVTQ kan anvendes sammen med de fleste pladevarmevekslere. Der bør dog rettes henvendelse til varmevekslerproducenten for at sikre, at den valgte varmeveksler er godkendt til brug med AVTQ.
AVTQ-regulatoren består af et termostatisk element, et membranelement, en hovedventil og en styreventil. Det termostatiske element med membranelement og hovedventil monteres på fjernvarmesiden (den primære side). Membranelementet er via impulsledninger tilsluttet styreventilen, der monteres på brugsvandssiden (den sekundære side).
Features and benefits
- Forhindrer overophedning i varmevekslere under tomgang.
- Flowkompenseret design sikrer en stabil temperatur på det varme brugsvand.
- Kompatibel med de fleste pladevarmevekslere for fleksibel installation.