Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT. MESSING TEMP. REG.KØLING, 77-

003N7252RA

3/4# NPT. MESSING TEMP. REG.KØLING, 77-

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
Beskrivelse3/4# NPT. MESSING TEMP. REG.KØLING, 77-
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-karakteristikLineær
FølerforbindelseM14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
GodkendelsesstandardETA VA 1.54/18952
ImpulsledningmaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterierNo
Kapillarørslængde [m]0.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kegle-/sædepakningsmaterialeNBR/DZR-messing BS 2872/CZ132
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]3.40 m³/h
Material Description3/4" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77-
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.]90 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB-RA
Reaktionstid, åbn [sek]3 "
Reaktionstid, luk [sek]3 "
Temperaturføler, diameter [mm]9.5 mm
Temperaturføler, længde [mm]180 mm
TemperaturfølermaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
TemperaturfølermonteringKoldere
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]0 °C
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseNPT 3/4
TilslutningstyperIndvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Tryk nominelt [bar]16 bar
Ventilhusets materialeMessing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402
VentilkeglematerialeNBR-gummi
Ventilsædets materialeCr Ni stål W. nr. 1.4301

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.739 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt1.739 Kilogram