Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Udvendigt gevind

003N5128

AVTB 20 Termostatventil 30-65#C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseAVTB 20 Termostatventil 30-65#C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-karakteristikLineær
FlowreguleringNej
FølerforbindelseM14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
GodkendelsesstandardETA VA 1.54/18952
ImpulsledningmaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterierNo
Kapillarørslængde [m]2.3 m
Kavitationsfaktor0.40
Kegle-/sædepakningsmaterialeNBR/DZR-messing BS 2872/CZ132
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionAVTB 20
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.]130 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
PakkeformatMultipak
PN alternativ VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktionstid, åbn [sek]25 "
Reaktionstid, luk [sek]25 "
ReturbegrænserfunktionNej
StandardtilslutningISO 228/1
Temperaturføler, diameter [mm]9.5 mm
Temperaturføler, længde [mm]150 mm
TemperaturfølermaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]65 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
TemperaturreguleringJa
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeDZR messing BS 2872/CZ132
VentilkeglematerialeNBR-gummi
Ventilsædets materialeCr Ni stål W. nr. 1.4301
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.57 Kilogram
Nettovægt1.492 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421100585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm