Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (hurtig), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Udvendigt gevind

003N5114

AVTB 15 Termostatventil 20-60#C

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseAVTB 15 Termostatventil 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow-karakteristikLineær
FlowreguleringNej
FølerforbindelseM14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TJa
GodkendelsesstandardETA VA 1.54/18952
ImpulsledningmaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterierNo
Kapillarørslængde [m]2.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kegle-/sædepakningsmaterialeNBR/DZR-messing BS 2872/CZ132
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB G 3/4 A
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.]90 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionReturløb
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
PakkeformatMultipak
PN alternativ VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB (hurtig)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktionstid, åbn [sek]3 "
Reaktionstid, luk [sek]3 "
ReturbegrænserfunktionNej
StandardtilslutningISO 228/1
Temperaturføler, diameter [mm]9.5 mm
Temperaturføler, længde [mm]180 mm
TemperaturfølermaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
TemperaturfølermonteringFøler, varmere
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]20 °C
TemperaturreguleringJa
Tidskonstant [sek]3 "
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 3/4 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeDZR messing BS 2872/CZ132
VentilkeglematerialeNBR-gummi
Ventilsædets materialeCr Ni stål W. nr. 1.4301
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.568 Kilogram
Nettovægt1.49 Kilogram
Volume4.082 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421100493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm