Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET

AMEi 6 iSET -motor til intelligent optimering af fjernvarme-/køleunderstationens drift. Automatisk justering af Δp-indstillingen på AFP 2-, AFPB 2-, AFPQ 2- og AFQMP 2-regulatorer, der anvendes i fjernvarme-/kølesystemer.

Løsning til dynamiske fjernvarmesystemer med et bredt interval for min.-maks. flow (varmt brugsvandsforsyning) og til systemer med forkert dimensioneret reguleringsudstyr (overdimensionerede reguleringsventiler, forkert ventilvalg/-karakteristik, dårligt reguleringsforhold ...)
​​​​​​​
Autostabiliseringsfunktionen overvåger styresignalet og stabiliserer pendlinger under driftsforhold med delvis/lav belastning ved at justere Δp over motorventilen (MCV).
​​​​​​​
Konstant forbedring af MCV-driften i realtid giver mere stabil styring uden pendlinger og flow, der leveres op til de reelle behov (forebyggelse af overflow).
​​​​​​​
​​​​​​​Dette resulterer i stabile temperaturforhold på sekundærsiden, forbedring af ΔT på primærsiden og længere levetid for installeret udstyr.

Features and benefits

  • Autostabiliseringsfunktion
  • Justerbar min./maks. Δp-indstilling med endekontakten (justerbar spindelvandringsbegrænsning for trykaktuatoren)
  • Positionsindikation, LED-signalering
  • Termisk beskyttelse og overbelastningsbeskyttelse
  • Elektrisk manuel betjening; Ekstern nulstillingsknap
  • Nem montering, formontering med wirelås
  • Antirotationsstrop, der forhindrer motoren i at rotere
  • Automatisk kalibrering til trykaktuatorens spindelvandringsreducerede idriftsættelsestid
  • Vedligeholdelsesfri
  • Spændings- eller strømindgangs-/ udgangssignal Y/X