Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Flow [m³/h]: 26 - 290, Flange, Monteringsversion: fri

003G5584

Pressure independent control valve

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/h]290.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]290.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]26.00 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]1.00 bar
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.10 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.33
Kavitationsfaktor 100%0.30
Kavitationsfaktor 25%0.42
Kavitationsfaktor 50%0.42
Kavitationsfaktor 75%0.33
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]380.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 150/380 /0,1-1 320cm2 orang
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning CV-materialeEPDM
Pakning DP-materialeEPDM
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAFQMP 2
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 150
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]1.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.10 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorNej
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.01
Vandring [mm]23.00 mm
Ventilhusets materialeStøbejern GP240GH (GS-C 25)
Ventilkegle CV-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 150

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt191 Kilogram
Nettovægt177 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162398623