AFQMP 2, PN 25, DN 125, 0.1 bar - 1 bar, Flow [m³/h]: 20 - 230, Flange, Monteringsversion: fri
003G5573
Pressure independent control valve
003G5573
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 160 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Pressure independent control valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/h] | 230.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 230.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 20.00 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.33 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.46 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.46 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.42 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 250.00 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Læktab [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQMP 2 PN25 125/250 /0,1-1 160 cm2 blue |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning CV-materiale | EPDM |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AFQMP 2 |
| Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Kammer |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | DN 125 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Nej |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Vandring [mm] | 23.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 125 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 114.5 Kilogram |
| Nettovægt | 95 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 633.6 Liter |
| EAN/UPC | 5714279064834 |