Danfoss logo
AFQM 2-product-category

AFQM 2

AFQM 2 er en selvvirkende flowbegrænser med integreret reguleringsventil, der er udviklet til brug i fjernvarmeanlæg og kølesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow. I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de største energibesparelser.

AFQM 2 har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, forbindelseshals til en elektrisk motor og en trykaktuator med én reguleringsmembran. Regulatorer anvendes sammen med Danfoss’ elektriske motorer:

    – AFQM 2 DN 65-250
      – AMV(E) 655 uden fjederreturfunktion og med manuel betjening;
   ​​​​​​   – AMV(E) 658 SD2) fjederreturfunktion og manuel betjening;
      – AMV(E) 659 SD1) fjederreturfunktion;
      – AMV(E) 55
    – AFQM 2 DN 65-125
   ​​​​​​​   – AMV(E) 56
1) DIN-godkendt (i henhold til EN 14597)
2) Ikke DIN-godkendt

Hoveddata:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– DN 65-250
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– kVS 60-800 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Flowområde 3,0-500 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– PN 16, 25, 40
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Differenstryk over flowreguleringskeglen ΔpCV:
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 0,2 bar (standardversion) eller
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – ​​​​​​​0,5 bar (version med højt flow)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Temperatur:
​​​​​​​   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – Cirkulationsvand/glykolholdigt vand op til 30 %: 2 … 150 °C
​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Tilslutninger: Flange

Features and benefits

  • Selvvirkende flowregulering for pålidelig drift uden hjælpeenergi.
  • Justerbart maksimalt flow for præcis systembalancering og beskyttelse.
  • Bredt udvalg af aktuatorer til simple til avancerede styringsapplikationer.