AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A
003H6233
AVP-F PN16 20/6,3 0,5 gevind retur
003H6233
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Antal pr. pakkeformat | 9 stk. |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AVP-F PN16 20/6,3 0,5 gevind retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Diff.trykregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Indstillingstype | Fixed |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.60 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kvs-værdier [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVP-F PN16 20/6,3 0,5 gevind retur |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Returløb |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AVP-F |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 1 A |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykregulator | Differenstryksregulator |
| Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
| Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.629 Kilogram |
| Nettovægt | 1.629 Kilogram |
| Volume | 4.535 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |