Differenstryksregulatorer
Product types shown: 10

AVP (PN 25)
AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg.
Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren har en reguleringsventil, en aktuator med en reguleringsmembran og et håndtag til indstilling af differenstryk (version med fast indstilling (ved specialbestilling) er uden håndtag).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren har en reguleringsventil, en aktuator med en reguleringsmembran og et håndtag til indstilling af differenstryk (version med fast indstilling er uden håndtag).

AVPL
AVPL er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.
Regulatoren har en reguleringsventil og en aktuator med én reguleringsmembran.
Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som et- og to-familiehuse.
Regulatoren kan bruges til at regulere differenstrykket over radiatorsystemer og tilsvarende systemer for at holde et konstant differenstryk.