AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren har en reguleringsventil, en aktuator med en reguleringsmembran og et håndtag til indstilling af differenstryk (version med fast indstilling er uden håndtag).
Features and benefits
- Giver automatisk styring for at opretholde et stabilt differenstryk i systemer.
- Fås i justerbare eller faste indstillinger til fleksible anvendelsesbehov.
- Velegnet til vand- og glykolsyresystemer op til 150 °C.