AVPL
AVPL er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.
Regulatoren har en reguleringsventil og en aktuator med én reguleringsmembran.
Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som et- og to-familiehuse.
Regulatoren kan bruges til at regulere differenstrykket over radiatorsystemer og tilsvarende systemer for at holde et konstant differenstryk.
Features and benefits
- Opretholder konstant differenstryk for stabil varmesystemydelse.
- Ideel til små systemer som en- og tofamiliehuse.
- Velegnet til vand- og glykolsyresystemer op til 120 °C.