Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A

003H6230

AVP-F PN16 15/1,6 0,5 gevind retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
Antal pr. pakkeformat9 stk.
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVP-F PN16 15/1,6 0,5 gevind retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.trykregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]0.50 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.50 bar
IndstillingstypeFixed
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]1.60 m³/h
Læktab [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVP-F PN16 15/1,6 0,5 gevind retur
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionReturløb
PakkeformatMultipak
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP0
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVP-F
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 3/4 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeRødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.52 Kilogram
Nettovægt1.52 Kilogram
Volume4.484 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421537626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm