ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
ASV-ventiler er automatiske indreguleringsventiler. Sammen med Danfoss termostatiske radiatorventiler med forindstilling er de en del af Danfoss’ tostrengsløsning og de er perfekte til at skabe et optimalt differenstryk i to-strengsløsninger til varmeanlæg i beboelsesejendomme.
En af de større udfordringer i varmeanlæg er mangel på god afbalancering, der er forårsaget af et differenstryk, som skifter konstant og uforudsigeligt i varmeanlægget. Dette resulterer i klager fra beboerne over dårlig indendørs komfort, støj og høje energiomkostninger.
I forsøget på at løse disse klager installeres større pumper ofte for at forbedre – især underopvarmet – cirkulation af vandet. Desværre påvirker dette trykforskelle og energiforbrug i systemet endnu mere. Desto højere trykforskel, desto højere støj afgiver systemet, specielt fra radiatorventiler.
Automatiske ASV-indreguleringsventiler sikrer en optimal trykdifferens for reguleringsventiler samt det korrekte flow indenfor de enkelte stigrør til enhver tid. Dette er grunden til, at DIN 18380 kræver kontrol af differenstryk ved delvis belastning. ASV opretter automatisk et optimalt differenstryk i installationen, det være sig under fuld eller delvis belastning. Systemet vil forblive balanceret.
ASV-ventilerne kan også anvendes til køleapplikationer (ventilationskonvektor, kølelofter, fancoils m.m.) med variabelt flow for at sikre et automatisk differenstryk (se ASV-datablad for at få yderligere oplysninger).
ASV-PV DN 50 -100 (3. gen.)
ASV-indreguleringsventiler anvendes til dynamisk vandbalance i varme- og kølesystemer. En af de større udfordringer i varme- og køleanlæg er mangel på god vandbalance, der er forårsaget af et differenstryk, som skifter konstant og uforudsigeligt i anlægget. Det resulterer ofte i klager om dårlig indekomfort, støj og høje energiomkostninger. Automatiske ASV-indreguleringsventiler sikrer det optimale differenstryk for reguleringsventilerne samt det korrekte flow indenfor de enkelte stigrør til enhver tid. ASV opretter automatisk en optimal vandbalance i installationen, det være sig under fuld eller delvis belastning. Systemet vil forblive balanceret.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).