Danfoss logo
ASV-PV DN 50 -100 (3. gen.)-product-category

ASV-PV DN 50 -100 (3. gen.)

ASV-indreguleringsventiler anvendes til dynamisk vandbalance i varme- og kølesystemer. En af de større udfordringer i varme- og køleanlæg er mangel på god vandbalance, der er forårsaget af et differenstryk, som skifter konstant og uforudsigeligt i anlægget. Det resulterer ofte i klager om dårlig indekomfort, støj og høje energiomkostninger. Automatiske ASV-indreguleringsventiler sikrer det optimale differenstryk for reguleringsventilerne samt det korrekte flow indenfor de enkelte stigrør til enhver tid. ASV opretter automatisk en optimal vandbalance i installationen, det være sig under fuld eller delvis belastning. Systemet vil forblive balanceret.

Features and benefits

  • Flowbegrænsning
  • Lavere støjudledning
  • Ingen indreguleringsmetode påkrævet
  • Reguleringsventilautoritet
  • Indregulering i zoner