EV215B
EV215B je přímo ovládaný 2/2cestný solenoidový ventil pro použití v parních aplikacích.
Konstrukce je založena na ventilové desce z PTFE, což zajišťuje vysoce spolehlivou funkci i ve spojení se znečištěnou párou.
Těleso ventilu z nerezové oceli pro zajištění dlouhé životnosti i při použití agresivních páry.
Features and benefits
- 2/2cestný a speciálně navržený pro parní aplikace, 160 °C nebo 185 °C
- Přímý provoz a okolní teplota: do 40 °C
- Závitové připojení: G 1⁄4”
- Těleso ventilu z nerezové oceli
- DN 3
- NC (normálně zavřený)
- EV215B použitý s cívkou BQ, střídavé napětí do 185 °C
- EV215B použitý s BN cívkou, stejnosměrné napětí do 160 °C
- EV215B použitý s cívkou BB, střídavé napětí do 160 °C, stejnosměrné napětí do 140 °C
- Připojení: ISO 228/1