Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Presostat, KP37

060-601491

Regul.rozsah [bar] Pe: 5 - 20, Dif. [bar]: 1.8 - 3, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: R, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP30, Max. provozní tlak [bar]: 28

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]3.00 bar
Diference [bar] [Min]1.80 bar
Diference [psi] [Max]44.00 psi
Diference [psi] [Min]26.00 psi
Elektrické připojeníPryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP30
Jméno souboru schválení ULE31024MH27572
KontaktyAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~)1
Material DescriptionKP37 Pressure Switch I/48
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]405 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe32.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]464.0 psig
Množství na formát balení48 pc
Název produktuPresostat
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojení6-14 mm
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]20.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]5.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]290.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]73.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCELVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 7-1
Typ tlakového připojeníR
Typ výrobkuKP37
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.317 Kilogram
Čistá hmotnost0.303 Kilogram
Objem0.469 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428889834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm