KP / KPI
Tlakové spínače a termostaty KP a KPI se používají pro řídicí, monitorovací a poplašné systémy v široké škále průmyslových aplikací.
Tlakové spínače KP se používají hlavně pro plynné kapaliny, zatímco tlakové spínače KPI jsou určeny spíše pro kapalné a plynné kapaliny. Produkty jsou k dispozici v krytí IP30 i IP55.
Řada tlakových spínačů KP zahrnuje speciálně navržené tlakové spínače a omezovače pro parní kotle a další topné aplikace.
Pro ovládání a ochranu vodního čerpadla (běh nasucho) je vhodný dvojitý tlakový spínač KP44, který zajišťuje delší životnost vodního čerpadla.
Features and benefits
- Široký rozsah nastavení
- Odolný proti nárazům a nárazům
- Elektrické kontakty s mžikovým mechanismem minimalizují chvění, odskakování a opotřebení a zajišťují dlouhodobou elektrickou a mechanickou spolehlivost
- Malé rozměry - úspora místa a snadná instalace do panelů
- Elektrické připojení z přední strany jednotky usnadňuje montáž do racku a šetří místo
- Vhodné pro střídavý i stejnosměrný proud
- Jednoduché tlakové spínače a termostaty jsou vybaveny jednopólovým dvojitým přepínacím kontaktem (SPDT)
- Pro demineralizovanou vodu existují speciální modely KP s částmi, které přicházejí do styku s médiem, vyrobenými z nerezové oceli (AISI 316L). Lze použít pro kapaliny i plyny (KPI)
- Funkce manuálního vypnutí umožňuje ověření elektrických připojení bez použití nástrojů nebo změn tlaku v aplikaci
- K dispozici verze s automatickým a manuálním resetem