Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

Presostat, KPI36

060-315866

Regul.rozsah [bar] Pe: 2 - 12, Dif. [bar]: 0.5 - 1.6, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Hodnoceníkrytí IP: IP55, Max. provozní tlak [bar]: 18

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diference [bar] [Max]1.60 bar
Diference [bar] [Min]0.50 bar
Diference [psi] [Max]23.00 psi
Diference [psi] [Min]7.00 psi
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
Formát baleníPrůmyslové balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP55
Jméno souboru schválení ULE31024
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KontaktyAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Material DescriptionPresostat KPI 36 2-12bar (dif.0,5-1,6bar
Max. provozní tlak [bar]18.0 bar
Max. provozní tlak [psig]261 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe18.0 bar
Max. zkušební tlak [psig]261.0 psig
Množství na formát balení30 pc
Název produktuPresostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Označení CEYes
Popis produktuPresostat
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Připomínky k elektrickým konektorůmKovová kabelová průchodka
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Prostř. Teplota Poznámka80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlakuVlnovec
Regulační rozsah [bar] Pe [Max]12.00 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min]2.00 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]174.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]29.00 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 228-1
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuKPI36
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.466 Kilogram
Čistá hmotnost0.42 Kilogram
Objem0.892 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428376310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm