Diferenciální presostaty
Product types shown: 3

MBC 5180
Diferenciální presostaty MBC se používají v průmyslu a v námořních aplikacích, kde jsounejdůležitější malé rozměry a spolehlivost.MBC jsou kompaktní tlakové spínače navrženépodle nové blokové konstrukce, určené proprovoz v náročných podmínkách, jaké panujínapříklad v lodních strojovnách.Presostaty MBC disponují vysokou úrovníodolnosti vůči vibracím a všemi potřebnýminámořními homologacemi.

RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.