Termostaty, Veria WT45, Typ senzoru: Místnost + Podlaha, 16
189B4071
Teplota – místnost [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeje: LED
189B4071
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Barva | Bílá |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indukční zatížení | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Ohmické zatížení max. [A] | 16 |
| Popis | Veria Control WT45 White |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka [mm] | 86.00 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W] [max.] | 2.50 W |
| Teplota – místnost [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – místnost [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Třída krytí prvku | 20 |
| Typ displeje | LED |
| Typ senzoru | Místnost + Podlaha |
| Typ výrobku | Veria WT45 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [Year] | 2 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 285 Gram |
| Čistá hmotnost | 150 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |