Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000

188X6187

Length [mm]: 4000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]4000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L4000 DP PUR
ModelS62-IS10-4000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost55 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost55 Kilogram