Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400

188X5839

Length [mm]: 400

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]400.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET 55SE IG10 FEA L400 DP MW
ModelS55SE-IG10-400
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.001 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.001 Kilogram