MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS16-1300
181H2414
Length [mm]: 1300
181H2414
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1300.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS16 FEA L1300 DP MW |
| Model | S64-IS16-1300 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1 Kilogram |