PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-1300
181H1525
Length [mm]: 1300
181H1525
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1300.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 DS10 L1300 DP PUR (DDC FR |
| Model | S110-DS10-1300 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 33 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 33 Kilogram |