PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2000
181H1500
Length [mm]: 2000
181H1500
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 2000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S67 IS10 L2000 DP PUR |
| Model | S67-IS10-2000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 34.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 34.8 Kilogram |