Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-2000

181H1454

Length [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L2000 DP MW
ModelS65-IS06-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost34.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost34.8 Kilogram