PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-3000
181H1337
Length [mm]: 3000
181H1337
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 3000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L3000 DP PUR |
| Model | S62-IS10-3000 |
| Název produktu | Accessory |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Size/Dimensions | 1*1*1 |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 44.1 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 44.1 Kilogram |