Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-1500

181H1327

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L1500 DP PUR
ModelS62-IS16-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost31.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost31.2 Kilogram