Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500

181H1297

Length [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP MW
ModelS62-IS10-2500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost31.2 Kilogram
Čistá hmotnost31.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3018.001 Liter