MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-1000
181H1214
Length [mm]: 1000
181H1214
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS25 FEA L1000 DP MW |
| Model | S55SE-IS25-1000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 30.7 Kilogram |