MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000
181H0893
Length [mm]: 2000
181H0893
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 2000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP MW |
| Model | S43-IS10-2000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 32 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 32 Kilogram |