Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600

181H0882

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B
ModelS43-IS25-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.6 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost29.6 Kilogram