Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300

181H0825

Length [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-1300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost26 Kilogram