PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-IG10/16/25-600
181H0610
Length [mm]: 600
181H0610
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 600.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC PUR |
| Model | S31A-IG10/16/25-600 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 15.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 582.498 Liter |