MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-750
181H0309
Length [mm]: 750
181H0309
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 750.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19A IG L750 FC MW |
| Model | S19A-IG10/16/25-750 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.4 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 9.4 Kilogram |