MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-400
181H0119
Length [mm]: 400
181H0119
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 400.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L400 FC MW |
| Model | S8A-IG16-400 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 149.748 Liter |