MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-400
181H0077
Length [mm]: 400
181H0077
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 400.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S7A ST L400 FEA FC MW |
| Model | S7A-ST16-400 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 187.547 Liter |