PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IG16-500
181H0043
Length [mm]: 500
181H0043
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IG16 L500 FC PUR |
| Model | S4A-IG16-500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 5.2 Kilogram |